Détecteur d'inclinaison INY030D-F99-2I2E2-25M

INY030D-F99-2I2E2-25M
  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure -15° à +15°
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Valeurs limites réglées de manière fixe
  • Résistance élevée aux chocs
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  INY030D-F99-2I2E2-25M

Caractéristiques générales
TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Gamme de mesure-15 ... 15 °
précision absolue≤ ± 0,2 °
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,01 °
Reproductibilité≤ ± 0,02 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd304 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Etat de commutation2 LED jaunes : état de commutation (par sortie)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide≤ 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 200 ms
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Courant d'emploi≤ 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Sortie analogique
Type de sortie2 Sorties de courant 4 ... 20 mA
(1 sortie pour chaque axe)
Résistance de charge0 ... 200 Ω pour UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω pour UB = 18 ... 30 V
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Homologation de type E1 10R-04
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementCâble PUR 25 m 7 x 0,5 mm2
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Réglage d'usine
Sortie analogique (X)-15 ° ... 15 °
Sortie analogique (Y)-15 ° ... 15 °
Sortie de commutation X-15 ° ... 15 °
Sortie de commutation Y-15 ° ... 15 °

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY030D-F99-2I2E2-25M

Design / Simulation: INY030D-F99-2I2E2-25M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP791 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ78 KB

Agréments: INY030D-F99-2I2E2-25M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2456BALLPDF168 KB