Détecteur d'inclinaison INY160DH-F199-B16-2V15

INY160DH-F199-B16-2V15
  • Boîtier robuste
  • Haute précision de ≤ ± 0,15°
  • Interface CANopen
  • 2 axes avec plage de mesure de ±80°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  INY160DH-F199-B16-2V15

Caractéristiques générales
TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Retard à la disponibilité150 ms
Gamme de mesure± 80 °
précision absolue≤ ± 0,15 ° pour une plage de mesure ≤ ± 60°
≤ ± 0,4 ° pour une plage de mesure ≥ ± 60°
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,01 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd700 a à 40 °C
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indicateur d'étatLED double de couleur verte/rouge
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide≤ 65 mA pour 10 V C.C.
≤ 60 mA pour 24 V DC
Interface
Type d'interfaceCANopen
Profil de l'appareilDS 410
Nœud ID1 ... 127 , paramétrable , Réglage d'usine : 1 valeur décimale
Vitesse de transfert20 ... 1000 kBit/s , paramétrable , Réglage d'usine : 125 kbit/s
Pilote de sortierécepteur-émetteur selon ISO 11898, séparation galvanique à l'aide de coupleur optique
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Tenue aux chocs et aux vibrationsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Résistance aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches , Codé A
5-broches, M12 x 1 socle débrochable , Codé A
Matériau du boîtieraluminium, résistant à la corrosion
Degré de protectionIP68 / IP69
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur27 mm
Largeur81 mm
Longueur107,9 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY160DH-F199-B16-2V15

Fonction

Ce détecteur d'inclinaison est doté d'une interface CANopen. Grâce à son boîtier robuste et à sa grande précision, il convient parfaitement aux applications dans les domaines de l'énergie solaire et éolienne, ou des équipements mobiles.

Product Documentation: INY160DH-F199-B16-2V15

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual INX***DH-F199-B16-***/INY***DH-F199-B16-***ENGPDF1699 KB

Design / Simulation: INY160DH-F199-B16-2V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2984 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Logiciel: INY160DH-F199-B16-2V15

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig)ZIP2 KB
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig)ZIP2 KB

Produits associés : INY160DH-F199-B16-2V15

Accessoires
Répartiteur en Y, fiche M12 vers prise M12 / fiche M12 à codage A, 5 brochesfa
Résistance de terminaison pour DeviceNet, CANopenfa