Convertisseur de boucle HART KFD2-HLC-Ex1.D.4S

KFD2-HLC-Ex1.D.4S
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7) avec alimentation transmetteur
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et plusieurs sorties)
  • 4 sorties relais (NO)
  • 3 sorties analogiques 4 mA … 20 mA
  • Sortie mode passif et mode actif
  • Configurable par touches

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 23+, 24-
Tension assignée19 ... 30 V
Courant assignéenv. 140 mA pour 24 V C.C.
Dissipation thermique2,7 W
Puissance absorbée3,3 W
Voies de signaux HART (de sécurité intrinsèque)
Conformitéentrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7)
Entrée
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Signal d'entréecommunication HART, alimentation transmetteur
Tension à vide/courant de court-circuittyp. 24 V / 28 mA
Résistance d'entrée250 Ω , 5 % (Bornes 2, 3 avec cavalier sur 5, 6)
Tension disponible≥ 15,5 V pour 20 mA, protection contre les courts-circuits
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, sortie II : bornes 11, 12, sortie III : bornes 16, 17, sortie IV : bornes 17, 18
sortie V : bornes 7, 8, 9, sortie VI : bornes 13, 14, 15, sortie VII : bornes 19, 20, 21
Sortie I, II, III, IV
Signal de sortierelais et LED jaune
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie V, VI, VII
Signal de sortieanalogique
Gamme de courant4 ... 20 mA , (mode actif ou passif)
Chargemax. 650 Ω , mode actif
Gamme de tension5 ... 30 V , mode passif avec alimentation externe
Signalisation de défautniveau bas d'échelle I ≤ 2 mA, niveau haut d'échelle I ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE43) ou maintient de la valeur de mesure
Autres sortiescommunicateur HART sur bornes 22, 24
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail" et LED rouge
Caractéristiques de transfert
Sortie V, VI, VII
Résolutionmax. 2 µA
Précision< 20 µA, 10 µA typ.
Température< ± 2 µA/K
Durée de mesure/Retard à l'appeldélai d'acquisition du message HART plus 100 ms
Sortie relaisprogrammable soit pour signaler un défaut, soit pour une fonction relais à seuil (avec direction, hystérésis et retard)
Séparation galvanique
Sortie I, II/III, IVisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 250 Veff
Sortie I, II, III, IV/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
SortieV/VI/VII/alimentationisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeIEC 60664-1
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 07 ATEX 0174
MarquageEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD]
EntréeEx ia, Ex iaD
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipementbornes 1, 4/3 (avec lien entre les bornes 4 et 5)
Tension25,2 V
Courant104,9 mA
Puissance0,661 W
Capacitance interne1,1 nF
Inductance interne0 mH
Équipementbornes 2, 5/3
Tension< 28 V
Puissance< 1,33 W
Tension1,1 V
Courant11,9 mA
Puissance4 mW
Capacitance interne0 µF
Inductance interne0 mH
Sortie I, II, III, IVbornes 10, 11; 11, 12; 16, 17 ; 17, 18 , non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale253 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Chargement du contact253 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A, charge résistive (BASEEFA 07 ATEX 0174)
50 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A, charge résistive (auto-déclaration de Pepperl+Fuchs)
Sortie V, VI, VIIbornes 7, 8, 9 ; 13, 14, 15 ; 19, 20, 21 , non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale253 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatPF 07 CERT 1141 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC II T4 X
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Product Documentation: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Operator card KF**-HLC-**1.D* / Bedienkarte KF**-HLC-**1.D*ALLPDF981 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
Manuels
Manual KF**-HLC-**1.D*ENGPDF4267 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ88 KB

Agréments: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 07.0047ALLLINK---
Canada FMFM22CA0014XALLPDF317 KB
Europe Baseefa ATEX Category (1) G ATEX Category (1) DBaseefa 07 ATEX 0174ALLPDF3311 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 G ATEX Category 3PF 07 CERT 1141XALLPDF227 KB
USA FMCoC 3032427ALLPDF84 KB
United Kingdom UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) G UKEX Category (1) DCML 21UKEX21103ALLPDF198 KB
Plans de montage
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB

Logiciel: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Language Selection:
FrameworksParutionType de fichierTaille
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
Device Description Files/Drivers
DTM Collection HART Loop Converter / DTM Collection HART Loop Converter1.0.6.0ZIP13857 KB