Module de borne HiD2900TOP

HiD2900TOP
  • Version à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Terrain protégé par fusible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  HiD2900TOP

Caractéristiques générales
Type de signalUniversal
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée20,4 ... 30 V via la platine de connexion
Dissipation thermique0,2 W
Courant≤ 75 mA (par voie)
Circuit de commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Signal0 ... 20 mA
0 ... 5 V
Résistance interne250 Ω par des commutateurs DIL et programmation par câblage
Boucle de commande
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4
Signal0 ... 20 mA
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiquePour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 140 g
Dimensions18 x 114 x 135 mm (0,7 x 4,5 x 5,3 po) (I. x H. x P.)
Hauteur114 mm
Largeur18 mm
Profondeur135 mm
Fixationsur platine de connexion
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210107
ECLASS 10.0.127210107
ECLASS 9.027210107
ECLASS 8.027210107
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2900TOP

L'appareil prend en charge la transmission de signaux non de sécurité intrinsèque depuis et vers la commande. L'appareil utilise le bornier avant.

Chaque voie peut être configurée via des commutateurs DIP pour la transmission du signal d'entrée ou du signal de sortie. Dans le même temps, l'appareil de terrain peut être alimenté via l'alimentation de la platine de connexion.
L'appareil est doté d'une résistance interne. Utilisez cette résistance si vous voulez convertir un signal 0 mA ... 20 mA en signal 0 V ... 5 V. Choisissez cette fonction via les commutateurs DIP.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiD.

Fiche de données: HiD2900TOP

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet HiD2900TOPPDF292 KB
Fiche de données HiD2900TOPPDF1028 KB
Datenblatt HiD2900TOPPDF294 KB
Datasheet HiD2900TOPPDF1076 KB
Hoja de datos HiD2900TOPPDF1031 KB

Documentations : HiD2900TOP

ManuelsType de fichierTaille
System ManualPDF5438 KB
SystemhandbuchPDF5450 KB
Manuels d'instructions
ИнструкцииPDF163 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF310 KB
Návod k poużitíPDF159 KB
Instruktions manualPDF159 KB
Instruction manualPDF164 KB
KasutusjuhendPDF155 KB
KäyttöohjePDF155 KB
Manuel d'instructionsPDF159 KB
BetriebsanleitungPDF165 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF167 KB
HandleidingPDF159 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF159 KB
Használati útmutatóPDF158 KB
Manuale di istruzioniPDF159 KB
Lietošanas pamācībaPDF158 KB
Instrukciju vadovasPDF158 KB
Instrukcja obsługiPDF162 KB
Manual de instruçõesPDF159 KB
Manual de utilizarePDF159 KB
Návod na poużitiePDF159 KB
Navodila za uporaboPDF157 KB
Manual de instruccionesPDF159 KB
ManualPDF156 KB

CAD+CAE: HiD2900TOP

CADType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DZIP16364 KB

Agréments+Certificats : HiD2900TOP

Attestations de conformitéType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF71 KB