Caractéristiques générales |
Type | Version CC, polarité négative |
Caractéristiques électriques |
Résistance nominale | 100 Ω |
Résistance série | max. 107 Ω |
Calibre du fusible | 100 mA |
Connexion zone à risque dexplosion |
Raccordement | bornes 1, 2 |
Connexion zone non dangereuse |
Raccordement | bornes 7, 8 |
Tension de service | max. 13,3 V , 13 V à 10 µA |
Conformité |
Degré de protection | IEC 60529 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Humidité rel. de l'air | max. 75 % , sans condensation |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | bornes auto-ouvrantes, section max. des fils 2 x 2,5 mm2 |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 12,5 x 115 x 110 mm (0,5 x 4,5 x 4,3 po) |
| Hauteur | 115 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Longueur | 110 mm |
Forme constructive | boîtier de borne modulaire , voir description du système |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BAS 01 ATEX 7005 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com |
| Marquage | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) en zone 0/1/2] |
| Tension | 14,7 V |
| Courant | 150 mA |
| Puissance | 550 mW |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V |
Résistance série | min. 98 Ω |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1484 X , respecter les données de conformité |
| Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [appareil en zone 2] |
Conformité aux directives | |
| Directive 94/9/CE | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 61241-11:2006 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Control Drawing | 116-0118 |
Agrément UL | |
| Control Drawing | 116-0139 |
Homologation CSA | |
| Control Drawing | 116-0119 |
Homologation IECEx | IECEx BAS 09.0142
|
| Homologué pour | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com. |