Caractéristiques générales |
Type | Version CC, polarité négative |
Caractéristiques électriques |
Résistance nominale | bornes 1, 8 : 240 Ω ; bornes 4, 5 : 50 Ω |
Résistance série | bornes 1, 8 : 250 Ω max. ; bornes 4, 5 : 64 Ω max. |
Calibre du fusible | 80 mA |
Connexion zone à risque dexplosion |
Raccordement | Bornes 1, 2 ; 3, 4 |
Résistance de mesure | bornes 2, 3 à 4 : résistance interne 250 Ω pour un signal de 5 V sur les bornes 6, 7 à 5 |
Connexion zone non dangereuse |
Raccordement | bornes 5, 6; 7, 8 |
Tension assignée | bornes 7, 8 : 28 V ; bornes 5, 6 : 10 V |
Tension d'alimentation | bornes 7, 8 : 28 V max. ; bornes 5, 6 : 9,1 V max. |
Tension de service | bornes 7, 8 : 26,5 V à 10 µA ; bornes 5, 6 : 6,5 V à 10 µA |
Conformité |
Degré de protection | IEC 60529 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Humidité rel. de l'air | max. 75 % , sans condensation |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | bornes auto-ouvrantes, section max. des fils 2 x 2,5 mm2 |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 12,5 x 115 x 110 mm (0,5 x 4,5 x 4,3 po) |
| Hauteur | 115 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Longueur | 110 mm |
Forme constructive | boîtier de borne modulaire , voir description du système |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BAS 01 ATEX 7005 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com |
| Marquage | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C) |
| Tension | bornes 1, 2 : 28 V ; bornes 3, 4 : 9,56 V |
| Courant | bornes 1, 2 : 119 mA ; bornes 3, 4 : 195 mA |
| Puissance | bornes 1, 2 : 830 mW ; bornes 3, 4 : 470 mW |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V |
Résistance série | bornes 1, 2 : 235 Ω min. ; bornes 3, 4 : 49 Ω min. |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1484 X , respecter les données de conformité |
| Marquage | II 3G EEx nA II T4 X |
Conformité aux directives | |
| Directive 94/9/CE | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com. |