Barrière Zener Z879.H

Z879.H
  • Version à 2 voies
  • Version CC, polarité négative
  • Tension de service de 26,5 V pour 10 µA
  • Résistance série max. 250 Ω
  • Calibre de fusible 80 mA
  • Montage sur rail DIN
  • Version haute performance

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  Z879.H

Caractéristiques générales
TypeVersion CC, polarité négative
Caractéristiques électriques
Résistance nominale240 Ω
Résistance sériemax. 250 Ω
Calibre du fusible80 mA
Connexion zone à risque d’explosion
RaccordementBornes 1, 2 ; 3, 4
Connexion zone non dangereuse
Raccordementbornes 5, 6; 7, 8
Tension assignée28 V
Tension d'alimentationmax. 28 V
Tension de service26,5 V à 10 µA
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes auto-ouvrantes,
section max. des fils 2 x 2,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 110 mm (0,5 x 4,5 x 4,3 po)
Hauteur115 mm
Largeur12,5 mm
Longueur110 mm
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7005 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Tension28 V
Courant119 mA
Puissance830 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V
Résistance sériemin. 235 Ω
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X , respecter les données de conformité
MarquageEx-Hexagon II 3G EEx nA II T4 X
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 50014, EN 50020, EN 50021
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing116-0118
Agrément UL
Control Drawing116-0139
Homologation CSA
Control Drawing116-0119
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z879.H

Product Documentation: Z879.H

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z879.H

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB

Agréments: Z879.H

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---