Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
Raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | max. 2 x 2,5 ... mm2 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 01 ATEX 7005 | |
Marquage | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) en zone 0/1/2] | |
Tension | 11 V | |
Courant | 218 mA | |
Puissance | 600 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V | |
Résistance série | min. 50 Ω | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [appareil en zone 2] | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0118 | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0139 | |
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 116-0119 | |
Homologation IECEx | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X |
|
Homologué pour | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 230 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 138 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |