Adaptateur WirelessHART WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)
  • Version à 1 voie
  • Adaptateur WirelessHART
  • Fonctionnement sur pile
  • Fournit également un appareil de terrain
  • Entrée pour transmetteurs HART 2 fils et sources de courant HART 2 fils
  • Interface sans fil WirelessHART de sortie
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne rotative

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

Alimentation
Tension assignée7,2 V CC , fonctionne sur batterie
Caractéristiques électriques
Courant de sortie4 ... 20 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension 8 ... 23 VCC, réglable par incréments de 0,1 V
Entrée
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4, 5, 6
câbles multiples disponibles , selon le mode de fonctionnement
Courant4 ... 20 mA
Communication HART
Protocole- HART 7.1, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareils- un appareil de terrain passif 4 ... 20 mA/HART
- jusqu'à 4 appareils de terrain HART fonctionnant en mode multidrop
Vitesse de transfert1200 Bit/s
Paramètresmaître primaire/secondaire, préambules, nouvelles tentatives et plages d'analyse d'adresses courtes
Sortie
Interfaceantenne dipôle omnidirectionnelle, ajustable sur le plan vertical
Variables de sortiePV : courant en boucle
SV, TV, QV : configurable selon les besoins de l'utilisateur
- adaptateur : température, tension de la batterie, énergie consommée et durée de vie estimée de la batterie
- appareil 4 ... 20 mA : valeur de processus mise à l'échelle ou linéarisée
- appareil HART : jusqu'à quatre variables de processus
Communicationspécifications WirelessHART
- couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- bande de fréquences : 2,4 GHz (bande ISM, sous licence libre)
- taux de transmission : 250 kbit/s
- puissance de transmission max. : +10 dBm (EIRP)
- plage de transmission : 250 m en extérieur, 50 m en intérieur (sous conditions de référence)
- norme de communication : WirelessHART
Caractéristiques de transfert
Précisionentrée courant : 0,125 % de la plage de mesure
Températureentrée courant : 5 uA/K
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED verte : état de la batterie
LED jaune : état des communications
LED rouge : état de l'appareil
Eléments de contrôle1 bouton-poussoir pour :
- état de l'appareil
- ouvrir/quitter le mode de configuration
- associer un déclencheur
- restaurer les paramètres d'usine
Configurationinterface filaire :
- HART 7.1, compatible FSK
- taux de transmission : 1 200 bits/s
- pour la mise en service d'un appareil avec une borne portative ou un outil de configuration (DTM)
paramétrage- puissance du transmetteur sans fil : configurable sur 0 dBm ou 10 dBm (EIRP)
- cartographie des variables d'appareil
- publication de dix messages d'impulsion maximum sur un réseau sans fil, mode délai et déclencheur disponible
- notification de cinq événements au maximum depuis l'adaptateur et/ou des appareils connectés dans un réseau sans fil
- mise à l'échelle et linéarisation du signal 4 ... 20 mA d'un appareil analogique connecté
- réglage de paramètres d'alimentation pour l'appareil connecté
- verrouillage/déverrouillage des paramètres d'appareil
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive 99/5/CEETSI EN 300328 : V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17 : V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-64
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % , sans condensation
Tenue admissible aux vibrations20 ... 2 000 Hz, 0,01 g2/Hz
Résistance aux chocs15 g, 11 ms
Résistance à la corrosionconformément à ISA-S71.04-1985, niveau de sévérité G3
manip de test et exécution conformément à EN 60068-2-60
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP66
Entrée de câbleM20 x 1,5 ; presse-étoupe fourni
MatérialPlastique
Masseenv. 750 g
Dimensions91 x 88,5 x 100,6 mm (3,6 x 3,5 x 4 po) (sans presse-étoupe ni antenne)
Hauteur192 mm
Largeur110,4 mm
Profondeur100,6 mm
Fixationmontage sur appareil de terrain , montage sur panneau ou sur pôle
pour les versions, se reporter au code de type
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.
Accessoires
Désignationbatterie W-BAT-B2-Li obligatoire pour une utilisation dans une zone à risque d'explosion (vendue séparément)
kit de montage W-ACC-MKF8

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

Fiche de données: WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)PDF301 KB
Fiche de données WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)PDF311 KB
Datenblatt WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)PDF299 KB
Datasheet WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)PDF400 KB
Hoja de datos WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)PDF320 KB

Documentations : WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

ManuelsType de fichierTaille
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)PDF3304 KB
Manuels d'instructions
Instruction manualPDF58 KB
BetriebsanleitungPDF59 KB
Instructions succinctes, Information relative à la sécurité
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update InstructionsPDF2449 KB
Brief Instructions - WirelessHART NetworkPDF2045 KB
Kurzanleitung - WirelessHART NetzwerkPDF2049 KB
Brief Instructions - WirelessHART Network / Kurzanleitung - WirelessHART NetzwerkPDF2515 KB
Documentations
Software Release Notes WHA-ADPPDF42 KB

Agréments+Certificats : WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

CertificatsType de fichierTaille
India Radio ApprovalPDF660 KB
Japan CETECOM ICT Radio / ConnectionPDF175 KB
Korea Radio ApprovalPDF706 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF235 KB

Logiciel: WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)

Pilotes DTM (Device Type Managers)Type de fichierTaille
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB