Adaptateur Bullet WirelessHART WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1
  • Boîtier en aluminium moulé
  • Alimentation en boucle
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne encapsulée
  • Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidrop

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Alimentation
Tension assignée7 ... 32 V CC
Courant assigné< 1 mA , max. 25 mA
Caractéristiques électriques
Courant de sortie3,2 ... 25 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension : 1 ... 2,5 VCC, réglable par incréments de 0,5 V
Entrée
Raccordement- 5 fils, longueur de 600 mm, sortie depuis filetage NPT1/2 mâle
- 1 point de mise à la terre externe
Communication HART
Protocole- HART 7.1, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareilsjusqu'à 8 appareils de terrain HART (en fonction de l'installation)
Sortie
Interfaceantenne interne
CommunicationSpécifications WirelessHART
- couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- bande de fréquences : 2,4 GHz (bande ISM, sous licence libre)
- puissance de transmission maximale : +10 dBm
- plage de transmission en extérieur : 235 m
- norme de communication : WirelessHART
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013+A11:2013
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003 , ID FCC : X89-WA1101
Conformité
Degré de protectionIEC 60529:2013
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 %
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Matérialalliage d'aluminium avec peinture émail polyuréthane
Masse460 g
Dimensions60,8 x 60,8 x 100 mm (L x l x h)
Hauteur100 mm
Diamètre60,8 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Fonction

L'appareil met à niveau un appareil de terrain conventionnel HART ou 4 ... 20 mA avec une interface WirelessHART.

L'alimentation est fournie par une alimentation en boucle. L'adaptateur convient à une utilisation en zone non dangereuse et peut être soit utilisé directement sur l'appareil de terrain, soit intégré à la boucle 4 ... 20 mA. Jusqu'à 8 appareils de terrain HART peuvent être connectés ensemble en mode multidrop.

L'appareil peut être programmé facilement grâce à un outil de configuration (DTM ou DD).

Informative Literature: WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Outdoor Monitoring of Gas Limit ValuesENGPDF158 KB
Application Report - WirelessHART Adapter Bullet Enables More Flexibility for Mobile Mixing TanksENGPDF129 KB
Application Report - WirelessHART Connects Mobile Measurement StationsENGPDF149 KB
Application Report - Wirelessly Networked Tank FarmsENGPDF736 KB

Product Documentation: WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Language Selection:
System DescriptionsLangueType de fichierTaille
Patent InformationENGPDF365 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF49 KB
Manuels
ManualENGPDF2085 KB

Agréments: WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Singapore IMDA Radio ApprovalN2704-20ALLPDF55 KB

Logiciel: WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP16481 KB
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP1115 KB
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP3513 KB

Produits associés : WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Accessoires
Device DTMpa
Adapter male thread metric to female thread metric, Adapter male thread metric to female thread NPT, Metric and NPT versions available, Brass nickel-plated or stainless steel, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22pa