Moniteurs KVM pour un montage en Zone 2/Div. 2/Zone non dangereuse

Moniteurs KVM pour zone non dangereuse dans des conditions GMP

Les moniteurs industriels VisuNet GMP KM sont conçus pour les industries réglementées telles que les industries pharmaceutique ou agro-alimentaire. Les composants mécaniques du moniteur sont intégrés dans un coffret dont l'indice de protection est IP 65, et ils suivent les principes de conception GMP (bonnes pratiques de fabrication).

Les écrans industriels de 19" et 22" proposent une résolution de 1 280 x 1 024 et de 1 680 x 1 050. Le clavier industriel à membrane en polyester de 105 touches est antibactérien et résiste aux agents de nettoyage généralement utilisés dans ces secteurs d'activité. Le clavier est équipé d'un boîtier en acier inoxydable IP 65 et disponible dans plusieurs langues.

Plusieurs types de souris sont disponibles :

  • Pavé tactile
  • Trackball optique
  • Joystick

Moniteurs industriels KVM pour une utilisation en Classe I, Div. 2

Le VisuNet IND est un moniteur ou un poste de travail intégré à la fois robuste et compact. Il s'agit d'une solution pour les environnements de type Classe I, Div. 2, conçue pour répondre aux conditions les plus difficiles. Le boîtier de ce VisuNet IND a été conçu pour offrir une grande adaptabilité : les postes de travail opérateurs de toute l'usine peuvent avoir la même ergonomie tout en fonctionnant différemment.