Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type d'appareil | type 3 conformément à la norme EN 61643-11:2013 classe III conformément à la norme IEC 61643-1:2011 |
|
Nombre de lignes d'alimentation protégées | 1 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension maximale de fonctionnement continu | 150 V C.A. 150 V CC |
|
Courant nominal de charge | 25 A | |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) | 2 kA | |
Courant de surtension max. (8/20 µs) | 4 kA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | Affichage de l'état état de fonctionnement (vert) indication de défaut (rouge) |
|
Conformité aux directives | ||
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 61643-11:2012 | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2:2010 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Matérial | ||
Boîtier | thermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0 | |
Masse | env. 50 g | |
Dimensions | 18 x 45 x 50 mm (I. x H. x P.) , 1 TE conformément à la norme DIN 43880 | |
Hauteur | 45 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 50 mm | |
Fixation | dans la barrière parasurtenseur, M-LB-*.****.* | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 662 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2133A | ALL | 50 KB |