Détecteur de contraste de repères d'impression DK20/35B

DK20/35B
  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression
  • Apprentissage statique : Réglage automatique du seuil de commutation
  • Position de l'optique ajustable à 90°
  • Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
  • Lumière d'émission rouge pour faciliter l'ajustage des cellules en mode barrage

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DK20/35B

Description produit
Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 50 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, sortie push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection50 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Projection tache lumineuse3 mm x 16 mm , tache lumineuse dans le sens longitudinal du boîtier
Ecart angulairemax. ± 3°
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante7000 Lux
Teach-InTEACH IN statique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd650 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune, mode de commutation : allumée si le repère a été détecté
mode d'apprentissage (TEACH-IN) : clignote avec une cadence lente
signalisation d'alarme : clignote avec une cadence rapide si un fonctionnement sûr n'est pas possible
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 70 mA
Entrée
Entrée de fonctionentrée TEACH-IN
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable, en fonction des étapes du TEACH-IN
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN : ≤ 1,5 V
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation16,5 kHz
Temps d'action30 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,6 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270906
ECLASS 10.0.127270906
ECLASS 9.027270906
ECLASS 8.027270906
ECLASS 5.127270906
ETIM 8.0EC001820
ETIM 7.0EC001820
ETIM 6.0EC001820
ETIM 5.0EC001820
UNSPSC 12.139121528

Details: DK20/35B

Fonction

Les détecteurs de contraste des séries DK10, DK2X, DKE2X et DK3X sont dotés d'un boîtier standard industriel extrêmement robuste et de petite taille, avec indice de protection IP67, doté de huit inserts renforcés en métal M5 pour le montage du détecteur. Les lentilles sont en verre de haute qualité. Tous les détecteurs offrent différentes formes et orientations de spot lumineux et disposent de puissantes sorties push-pull (NPN/PNP/push-pull).

La série de détecteurs DK10 offre des sources lumineuses laser et LED, un réglage manuel de la sensibilité et des plages de détection élevées allant jusqu'à 800 mm.

Les détecteurs de contraste standard DK20/DK21/DKE2X offrent une très bonne reconnaissance du contraste et sont disponibles dans des boîtiers en acier inoxydable extrêmement robustes (DKE).

La série de détecteurs DK31/DK34/DK35 est conçue pour la reconnaissance du contraste de pointe au niveau de sensibilité le plus élevé.

Les séries DK20/DK34 offrent un apprentissage statique, les séries DK21/DKE21/DK31/DK35 offrent un apprentissage dynamique.

Product Documentation: DK20/35B

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF427 KB

Design / Simulation: DK20/35B

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP154 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: DK20/35B

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2232AALLPDF185 KB

Produits associés : DK20/35B

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Équerre de fixation rectangulairefa
Attache de montage platefa