codeur absolu monotour CVS58S

CVS58S
  • Sûr grâce à une sécurité fonctionnelle intégrée avec structure à deux processeurs et double mesure
  • Pour des installations allant jusqu'aux niveaux SIL3 et PLe
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Simple tour 16 bits
  • Interface CAN à séparation galvanique
  • DSP 406/301/304, Classes 1 et 2
  • Bride synchro ou bride de serrage
  • 2 commutateurs terminaux
  • Interfaces CANopen et CANopen Safety

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CVS58S

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 50 mA
LinéaritéNon sécurité : ; ± 4 LSB pour 16 bits, ± 0,5 LSB pour 12 bits
Valeur de sécurité : 10 bits ± 0 LSB
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Interface
Type d'interfaceCANopen / CANopen Safety
Résolution
MonotourCANopen : jusqu'à 16 Bit
CANopen Safety : 10 Bit
Résolution globalejusqu'à 16 Bit
Vitesse de transfertmax. 1 MBit/s
Conformité aux normesDSP 406/301/304, Classes 1 et 2
Sortie
Type de sortieDSP 406/301/304, Classes 1 et 2
Raccordement
Bornier de raccordementcapot de boîtier amovible avec bornier
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
sécurité fonctionnelleIEC 62061:2005
ISO 13849-1:2006
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox
bride : acier inox
arbre : acier inox
Masseenv. 600 g (combinaison 1)
env. 1200 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: CVS58S

Agréments: CVS58S

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7151ALLPDF246 KB

Logiciel: CVS58S

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS / EDS08/2010ZIP3 KB
Software Tools
Configuration software for CANopen safety encoders / Konfigurationssoftware für CANopen-Safety-Drehgeber08/2010ZIP370 KB
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder03/2010ZIP174 KB

Produits associés : CVS58S

Accessoires
Equerre de montagefa
Élément de fixation synchronefa
Support de montage pour bride synchrofa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Support de montage à ressort avec un diamètre de 36 mm, Matérial: aluminium, anodiséfa