codeur absolu multitour AVM42H-0

AVM42H-0
  • version robuste
  • Résistance élevée contre les chocs/vibrations et l'encrassement
  • Contrainte arbre accrue
  • Interface SSI
  • boîtier acier inox
  • IP69K
  • Boîtier très compact

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  AVM42H-0

Description produit
Codeur haute performance
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Valeurs caractéristiques
erreur de linéarité± 0,36 °
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi4,5 ... 30 V CC
Puissance absorbée≤ 1,5 W
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)cw descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Interface
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 ± 10 µs
Résolution
Monotourjusqu'à 13 Bit
Multitour12 Bit
Résolution globalejusqu'à 25 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Chute de tensionUB - 2,5 V
Conformité aux normesRS 422
Entrée 1
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut4,5 V ... UB (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre)
Bas0 ... 2 V ou désactivé (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre)
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 1,1 s
Entrée 2
Type d'entréeremise à zéro (PRESET 1) avec front de descente
Tension de signal
Haut4,5 V ... UB
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 1,1 s
Raccordement
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
Conformité aux normes
Degré de protectionselon DIN EN 60529
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3 , 95 % , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
BrideBride synchro 42 mm avec 4 x Filetage M4
Longueur d'onde10 mm x 21 mm
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69K
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
BrideAcier inox 1.4404 / AISI 316L
ArbreAcier inox 1.4412 / AISI 440B
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial270 N
Radaial270 N
Dimensions
Diamètre42 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: AVM42H-0

Product Documentation: AVM42H-0

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF757 KB