codeur absolu multitour AVM78E Mining

AVM78E Mining
  • Jusqu'à 30 bits multitour
  • Approbation ATEX pour l'activité minière
  • Certification IECEx
  • Encapsulé de manière résistant à la pression
  • Dé à connexion amovible
  • Interface RS 422 à séparation galvanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  AVM78E Mining

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd210 a
L107,7 E+9 à 3000 tr/min
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 90 mA
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)voir entrée 1
Interface
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 ± 10 µs
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Conformité aux normesRS 422
Entrée 1
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut10 ... 30 V ou entrée ouverte
cw descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Bas0 ... 2 V
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 10 ms
Entrée 2
Type d'entréePréréglage
Tension de signal
Haut10 ... 30 V
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 100 ms
Temps d'action< 10 ms
Raccordement
Câble∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Bornier de raccordementvoir les informations de commande
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529, IP66
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement MbIECEx ITS 15.0060X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement MbITS 15 ATEX 18371X
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Combinaison 1Boîtier : Acier inox 1.4305 / AISI 303
bride : Acier inox 1.4305 / AISI 303
crémaillère : Acier inox 1.4305 / AISI 303
Combinaison 2 (inox)Boîtier : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
bride : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
crémaillère : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Masseenv. 2600 g (combinaison 1)
env. 3900 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Moment d'inertie180 gcm2
Couple de démarrage≤ 4 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial60 N
Radaial80 N
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: AVM78E Mining

Fonction

Ce codeur absolu renvoie une valeur de position qui correspond à la position de l'arbre via l'interface SSI.

Pour obtenir les données de position, le contrôleur envoie une séquence de démarrage au codeur rotatif absolu. Le codeur répond ensuite de manière synchronisée aux impulsions du contrôleur avec les données de position.

Cette conception modulaire vous permet de commander l'encodeur qui convient le mieux à vos exigences. Les informations de commande contiennent une liste des options de pièces disponibles.

Vous pouvez sélectionner le sens de comptage au moyen de 2 entrées fonctionnelles et remettre le compteur à zéro.

Informative Literature: AVM78E Mining

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Pipe Handler Positioning in Harsh ConditionsENGPDF317 KB

Product Documentation: AVM78E Mining

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB

Agréments: AVM78E Mining

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Intertek ATEX Category MITS15ATEX18371XALLPDF733 KB
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group IIECEx ITS 15.0060XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-2496DFRAFRAPDF248 KB