Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Codeur haute performance |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure magnétique | |
Type d'appareil | codeur absolu multitour | |
Valeurs caractéristiques | ||
erreur de linéarité | ± 0,36 ° | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | Power on | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Code de sortie | Code binaire | |
Gradient de code (direction de comptage) | réglable | |
Interface | ||
Type d'interface | J1939 | |
Résolution | ||
Monotour | 12 Bit | |
Multitour | jusqu'à 15 Bit | |
Résolution globale | jusqu'à 27 Bit | |
Vitesse de transfert | 250 kBit/s | |
Temps de cycle | 500 µs | |
Conformité aux normes | ISO 11898 | |
Raccordement | ||
Connecteur | connecteur M12, 5 broches | |
Câble | câble 2 m , 5 fils , blindé | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | CEI/EN 60529 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 98 % , sans câblage | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Bride | Bride synchro 42 mm avec 4 x Filetage M4 | |
Longueur d'onde | 10 mm x 20 mm | |
Degré de protection | IP65 / IP67 / IP68 / IP69k | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inox 1.4404 / AISI 316L | |
Bride | Acier inox 1.4404 / AISI 316L | |
Arbre | Acier inox 1.4412 / AISI 440B | |
Masse | env. 350 g | |
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 | |
Moment d'inertie | 30 gcm2 | |
Couple de démarrage | < 5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 270 N | |
Radaial | 270 N | |
Dimensions | ||
Diamètre | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Encoders with J1939 Interface | ENG | 2622 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EDS file CANopen encoders Cxx58 / EDS-Datei für CANopen-Drehgeber Cxx58 | ZIP | 3 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|