Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
  • Série à coût optimisé pour tâches standard
  • Fonctionnalité Sensing-by-ranging (détection par télémétrie)
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • LED d'émission PowerBeam
  • Grande plage de détection réglable avec précision
  • Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finale
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Description produit
Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, grand boîtier, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 800 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection50 ... 800 mm
Domaine de détection min.50 ... 100 mm
Domaine de détection max.50 ... 800 mm
Domaine de réglage100 ... 800 mm
Zone de diagnostic100 ... 800 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 5 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 25 mm pour une distance de 800 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Limite de la lumière ambiante20000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd580 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune ; allumée : objet dans la plage de détection ; Désactivé : objet en dehors de la plage de détection
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Indication de paramétrageCommunication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videmax. 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Interface
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2 V CC
Fréquence de commutation200 Hz
Temps d'action2,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Classe de protectionII , tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Masse25 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Fonction

Le détecteur photoélectrique de mesure combine les avantages du principe de triangulation et la fonctionnalité de mesure d'un détecteur de distance. Le principe de mesure intégrée offre une large gamme de fonctions de commutation sur un seul appareil, une large plage de détection pouvant atteindre 800 mm, ainsi qu'une différence noir/blanc minime jusqu'à la plage de détection finale.

Le détecteur est équipé d'une interface IO-Link grâce à laquelle le principe de mesure est optimisé en fonction des exigences spécifiques.

Informative Literature: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IOENGPDF716 KB

Product Documentation: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF638 KB

Design / Simulation: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1833 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Agréments: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1809CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5582ALLPDF229 KB

Logiciel: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
IODD for RL31-8-H / IODD für RL31-8-HV1.00 / 2010-07-06ZIP71 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Téléchargement Internet possiblepa
Equerre de fixationfa
Support de montage étroitfa
Support de montage étroitfa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Équerre de fixation pour montage sur surfaces planes avec 2 vis M4fa
Support de montage en acier inoxydable avec demi-collier réglable sur le côtéfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...