Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
réflecteur |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Forme constructive | rectangulaire | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | PMMA/ABS | |
Dimensions | 87,3 mm x 50 mm x 15,5 mm | |
Hauteur | 82,5 mm | |
Largeur | 24,5 mm | |
Fixation | Équerre de fixation pour montage mural incluse dans le matériel fourni |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0.1 | 27273601 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 5.1 | 27279203 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
UNSPSC 12.1 | 39111818 |
Kit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|