Cellule pour fibres optiques ML17-LL-K/136/143

ML17-LL-K/136/143
  • Boîtier miniature
  • LED pour l'état de service et la réserve de fonction
  • Raccordement rapide de la fibre optique en matière plastique
  • Sensibilité réglable
  • fixation frontale avec filetage M18, trous de fixation latéraux en alternative
  • Boîtier universel compact
  • LED avec excellente visibilité de tous les côtés

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML17-LL-K/136/143

Description produit
Cellule pour fibres optiques en matière plastique
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploidépend de la fibre optique utilisée
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 670 nm
Limite de la lumière ambiante≤ 10000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence : Power on
LED verte , clignotant : Affichage court-circuit/surcharge
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation± 10 %
Consommation à vide< 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 100 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax 100 mA Par sortie
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur en matière plastique M8 , 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiqueAcrylique
Masse9 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur15 mm
Longueur29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-LL-K/136/143

Design / Simulation: ML17-LL-K/136/143

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP168 KB

Agréments: ML17-LL-K/136/143

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Produits associés : ML17-LL-K/136/143

Accessoires
fa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: grande portée, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: coaxial, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: coaxial, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: coaxial, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: circuit prétraité, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: Angle droit lisse / filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: très souple, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: Haute température, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: grande portée, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: Cylindrique, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: Cylindrique, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: très précis, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: très souple, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: Émission de lumière latérale / périscope, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: Haute température, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa