Cellule pour fibres optiques SU18-40a/102/115a/126a

SU18-40a/102/115a/126a
  • Ligne de base pour installation sur rail DIN
  • Forme allongée
  • 3 temps de réponse sélectionnables
  • Fréquence de commutation élevée
  • fonction d'autodiagnostic

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SU18-40a/102/115a/126a

Description produit
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, fonction d'autodiagnostic, lumière/obscurité activée, 1 sortie NPN, câble fixe avec fiche M8
Caractéristiques générales
Domaine de détectionjusqu'à 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Domaine de détectionjusqu'à 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd690 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée (statique) état de commutation, clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Commutateur de sélection 2 positions : clair/foncé
Commutateur de sélection 3 positions : Fonctions temps - timer arrêt, temporisation d'armement 40 ms, temporisation de retombée 40 ms
Commutateur de sélection 3 positions : Mode fonctionnement - normal, haute vitesse de commutation, haute résolution
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 30 mA
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 NPN, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 NPN, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tension≤ 2 V c.c. à 100 mA ; ≤ 0,7 V pour 10 mA
Fréquence de commutationMode standard : 3 kHz , Mode High Speed : 6 kHz , Haute résolution: 500 Hz
Temps d'actionMode standard : 160 µs , Mode High Speed : 80 µs , Haute résolution: 1 ms
Reproductibilité≤ 0,5 % sur la portée de passage paramétrée
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP50
Raccordement200 mm, câble PVC avec connecteur M8, 4 broches
Matérial
BoîtierPC
Masse45 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur9 mm
Profondeur62,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: SU18-40a/102/115a/126a

Product Documentation: SU18-40a/102/115a/126a

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF355 KB

Design / Simulation: SU18-40a/102/115a/126a

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model, 4-pin M8 plug, straight / 3-D-Modell M8-Stecker, gerade, 4-poligALLSTP1852 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3629 KB

Agréments: SU18-40a/102/115a/126a

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0609CALLPDF302 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5343ALLPDF296 KB

Produits associés : SU18-40a/102/115a/126a

Accessoires
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: grande portée, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: coaxial, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: coaxial, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: coaxial, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: circuit prétraité, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: Angle droit lisse / filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: très souple, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode réflex, Série: Fibre optique en matière plastique en mode réflex, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: Haute température, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: grande portée, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: Cylindrique, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: Cylindrique, enveloppe: PVC, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: très précis, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: filetage, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: très souple, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Fibre optique en matière plastique en mode barrage, Série: Fibre optique en matière plastique en mode barrage, élément terminal: Émission de lumière latérale / périscope, enveloppe: PVC, Caractéristiques spécifiques: Haute température, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longueur des fibres optiques: 2000 mm , à câbler par soi-mêmefa
Une voie de conduite à fibre optique aec gaine silicone, Série: Une voie de conduite à fibre optique, élément terminal: filetage, enveloppe: silicone, Caractéristiques spécifiques: très souple, Séries des appareils: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa