Télémètre VDM70-250-R/20/87/160

VDM70-250-R/20/87/160
  • Mesure de distance sur réflecteur
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré
  • Interface SSI
  • Sorties réglables
  • Insensible à la lumière ambiante

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VDM70-250-R/20/87/160

Description produit
Télémètre, PRT, plage de mesure jusqu'à 250 m, interface SSI, fiche M16
Caractéristiques générales
Gamme de mesure0,5 ... 250 m sur réflecteur
Cible de référenceREF-VDM05
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
infrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueVISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laserLaser de mesure : 1
Laser d'alignement : 2
Longueur d'arbreLaser de mesure : 905 nm
Laser d'alignement : 650 nm
divergence du faisceauLaser de mesure : 2 mrad   Laser d'alignement : 1 mrad
Durée de l'impulsionLaser de mesure : 6 ns
Laser d'alignement : 0,25 µs
Fréquence de répétitionLaser de mesure : 40 kHz Laser d'alignement : 1 kHz
Performances optiques maximales en sortieLaser de mesure : 1,8 W Laser d'alignement : 3 mW
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
erreur de linéarité+/- 3 mm
précision absolue± 8 mm
Diamètre de la tache lumineuse20 mm x 20 mm pour une distance de 10 m
Résolution0,1 mm ou 0,125 mm
Course différentiellemin. 10 mm (réglable)
Influence de la température< ± 5 mm absolu
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd230 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation , LED orange : Statut erreur
Eléments de contrôleClavier (3 touches à membrane) pour le réglage des paramètres sur l'afficheur LCD
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide190 mA
Interface
Type d'interfaceRS 422, SSI
Sortie
InterfacesRS 422, SSI
Sortie signal2 PNP, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Courant de commutation100 mA
Temps d'action12 ms
Reproductibilité± 2 mm
Autres sortiesSortie pour dépannage, sortie de plausibilité, PNP, résistant aux court-circuits 50 mA
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Classe de laserIEC 60825-1:2007
Agréments et certificats
Classe de protectionII
Agrément ULcULus
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M16, 12 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePMMA
Masse230 g
Dimensions
Hauteur93 mm
Largeur93 mm
Profondeur42 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM70-250-R/20/87/160

Product Documentation: VDM70-250-R/20/87/160

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manuel VDM70FRAPDF567 KB

Design / Simulation: VDM70-250-R/20/87/160

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1342 KB

Agréments: VDM70-250-R/20/87/160

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Produits associés : VDM70-250-R/20/87/160

Accessoires
Réflecteur pour détecteurs de mesure de distancefa
Touche, Angulaire, 12 brochesfa
Cordon femelle monofilaire, M16, 12 broches, câble PVC, 12 filsfa
Cordon femelle monofilaire, M16, 12 broches, câble PVC, 12 filsfa

Découvrez les détecteurs de profil SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...

Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...