Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Télémètre VDM28-8-L-IO/73c/110/122

VDM28-8-L-IO/73c/110/122
  • Mesure de distance sur objet
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Version avec interface IO-Link
  • Version avec sortie analogique
  • Version avec laser classe 2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Description produit
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12
Caractéristiques générales
Gamme de mesure0,2 ... 8 m
Cible de référenceblanc Kodak (90%)
Emetteur de lumièrediode laser
Durée de vie typ. de 85 000 h pour Ta = +25 °C
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau1 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 4 nJ
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineuse< 10 mm pour une distance de 8 m à 20 °C
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Influence de la températuretyp. ≤ 0,25 mm/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd200 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
TEACH IN affichageTEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement)
Eléments de contrôleDétecteur pour régler des valeurs de seuil
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC / pour un fonctionnement en mode lien IO : 18 ... 30 V
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide≤ 70 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilité1,5 s
Interface
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
Temps de cyclemin. 2,3 ms
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Sortie
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Sortie de mesure1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits
Fréquence de commutation50 Hz
Temps d'action10 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Précision de mesure
précision absolue± 25 mm
Reproductibilité< 5 mm
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, hors écarts, conformément à la notice du laser n°50 du 24 juin 2007
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePMMA
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Fonction

L'appareil de mesure de la distance VDM28 utilise la technologie de télémétrie par impulsions (PRT). Il dispose d'une précision de répétition de 5 mm avec une plage de fonctionnement de 0,2 à 50 m, et d'une précision absolue de 25 mm.

Forts d'un boîtier compact, présentant des dimensions de 88 mm (hauteur), 26 mm (largeur) et 54 mm (profondeur), les détecteurs photoélectriques de la Série 28 sont les plus petits appareils de leur catégorie.

Product Documentation: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF979 KB

Design / Simulation: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2222 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2631ALLPDF275 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0845CALLPDF308 KB
UK-Declaration of conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-5273ALLPDF297 KB

Produits associés : VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Accessoires

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Téléchargement Internet possiblepa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Boîtier métallique permettant d'intégrer des panneaux de protection et des ouverturesfa
Appareil de montage et de réglage précis pour détecteurs de la série 28fa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrièrefa
Modèle avec couvercle de protection soudéfa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Coffret de protection, Boîtier antidéflagrant, Approuvé pour les groupes C et D de classe I, Approuvé pour les groupes E, F et G de classe II, Bornier interne et prise coudée M12 4 brochesfa
Support de montage pour série VDM28, Montage simple et rapidefa

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…

Le R2000 fournit des résultats de mesure fiables et ultraprécis, ainsi qu'une vision panoramique continue sur 360°...

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...