Télémètre VDM54-6000-R/20/105

VDM54-6000-R/20/105
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Sorties réglables
  • Insensible à la lumière ambiante

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VDM54-6000-R/20/105

Description produit
Télémètre
Caractéristiques générales
Gamme de mesure0 ... 6 m
Cible de référenceréflecteur H100-2R
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
Classe de laser1
Longueur d'arbre900 nm
divergence du faisceau120 mrad
Durée de l'impulsion≤ 8 ns
Fréquence de répétition≥ 4 kHz
Performances optiques maximales en sortie2,6 W
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Retard à l'appel< 100 ms
Limite de la lumière ambiantelumière halogène 50000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationétat de commutation (sortie): 2 LEDs rouge
Mode de fonctionnement (Banking) : LED verte
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide≤ 200 mA
Retard à la disponibilité≤ 300 ms
Entrée
Signal d'entréehaut: UB+; faible: 0 V (pour Banking inversion proximité - distance)
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal2 PNP, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tension≤ 2,4 V
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Classe de laserIEC 60825-1:2007
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP54
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierABS
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85 mm
Largeur145 mm
Profondeur80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM54-6000-R/20/105

Product Documentation: VDM54-6000-R/20/105

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF574 KB
Manuels
Manual VDM54ENGPDF994 KB

Design / Simulation: VDM54-6000-R/20/105

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP686 KB

Découvrez les détecteurs de profil SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...

Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...