Télémètre VDM100-50-P/G2/146

VDM100-50-P/G2/146
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Version pour applications à basse température
  • Mesure de précision sans contact
  • Détection ultrarapide des valeurs de mesure
  • Régulation dynamique active
  • Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevée
  • Paramétrage simple avec 4 touches et affichage autolumineux

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VDM100-50-P/G2/146

Description produit
Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 50 m, PROFIBUS, fiche M12, version pour une utilisation à des températures très basses
Caractéristiques générales
Gamme de mesure0,3 ... 50 m
Cible de référenceruban rétroréflecteur 500 mm x 500 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueVISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laserLaser de mesure : 1
Laser d'alignement : 2
Longueur d'arbreLaser de mesure : 905 nm
Laser d'alignement : 660 nm
divergence du faisceauLaser de mesure : 2 mrad
Laser d'alignement : 1 mrad
Durée de l'impulsionLaser de mesure : 4 ns
Fréquence de répétitionLaser de mesure : 20 kHz
Performances optiques maximales en sortie 
Laser d'alignement : 0,6 mW
Énergie d'impulsion max.Laser de mesure : 12 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements15 m/s
Aide à l'alignementpointeur à rayon laser laser de classe 2
Durée de vie> 100000 h
Diamètre de la tache lumineuse< 15 cm pour 50 m
Limite de la lumière ambiante> 100000 Lux
Résolution0,1 mm , réglable
Influence de la température0,03 mm/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd89 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutation4 LED
Eléments de contrôleTableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrageEcran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Consommation à vide250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Classe de protectionIII (tension assignée 50 V)
Retard à la disponibilité< 10 s (-30 °C selon 5 min.)
Interface
Type d'interfacePROFIBUS DP selon EN 50170
Vitesse de transfert9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , réglable
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie2 entrées/sorties PNP, configurables indépendamment, résistant aux courts-circuits, protégées contre les inversions de polarité
Entrée
Seuil de commutationfaible : Ue < 6 V,
haut : Ue > 16 V
Sortie
Seuil de commutationfaible : Ua < 1 V,
haut : Ua > Ub - 1 V
Courant de commutation200 mA par sortie
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Précision de mesure
Emission de valeurs de mesure1 ms
Age moyen de la valeur de mesure3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , réglable
Offsetmax. 2 mm (entre deux appareils)
précision absolue± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproductibilité< 0,5 mm
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Utilisation dans froideur sèche
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In) ,
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out) ,
M12x1 connecteur, 8 pôles, service
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePMMA , à revêtement dur
Masseenv. 700 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur140 mm
Longueur170 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM100-50-P/G2/146

Fonction

Les appareils de télémétrie laser de la série VDM 100 sont conçus pour les grandes distances. Ils sont dotés d'une précision de répétition de 0,5 mm. Les bus de terrain et SSI sont utilisés comme interfaces de valeur.

Ces dispositifs sont utilisés pour le positionnement précis des unités de commande de rack, des grues à portique, des véhicules à rail, des ascenseurs et d'autres unités mobiles linéaires.

Product Documentation: VDM100-50-P/G2/146

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - VDM100/G2ENGPDF4210 KB
Manuels
Manual VDM100/G2ENGPDF3919 KB

Design / Simulation: VDM100-50-P/G2/146

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4070 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VDM100-50-P/G2/146

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0473EALLPDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6920ALLPDF225 KB

Logiciel: VDM100-50-P/G2/146

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSD file VDM100/G2 with PROFIBUS interface / GSD-Datei VDM100/G2 mit PROFIBUS-SchnittstelleZIP9 KB

Produits associés : VDM100-50-P/G2/146

Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 5 broches, pour diamètre de câble de 6-8 mm, montable sur le terrainfa

Connecteur mâle droit M12 à codage B, 5 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Connecteur femelle droit M12 à codage B, 5 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Angle de support avec miroir de réflexion pour les capteurs de mesure de distancefa
Terminal resistor for PROFIBUSfa
Fonction de mise à la terre pour série LS610 / LS611 / VDM100fa
Jeu de capuchons de protection M12 (fiche + connecteur ) pour séries LS610 / LS611 fa
Equerre de fixation pour transmetteur de données optiquesfa
Kit de montage direct composé de 4 douilles filetées M4fa
Équerre de fixation pour barrières de données et appareils de mesure de distancefa
Film réflecteurfa
Film réflecteur 1000 mm x 1000 mmfa

Découvrez les détecteurs de profil SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...

Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...