Télémètre VDM28-8-L1-7342

VDM28-8-L1-7342
  • Mesure de distance sur objet
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Version avec laser classe 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VDM28-8-L1-7342

Description produit
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Distance de l'objetQ1: < 60 mm ; Q2: 500 ... 1400 mm
Cible de référenceblanc Kodak (90%)
Emetteur de lumièrediode laser
Durée de vie typ. de 85 000 h pour Ta = +25 °C
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau1 mrad
Durée de l'impulsionenv. 4 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 1,5 nJ
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineuse< 10 mm pour une distance de 8 m à 20 °C
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Influence de la températuretyp. ≤ 0,25 mm/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd200 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
Eléments de contrôledésactivé
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide≤ 125 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilité1,5 s
Sortie
Type de sortiePNP normalement fermé
Mode de commutation
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutation50 Hz
Temps d'action10 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, hors écarts, conformément à la notice du laser n°50 du 24 juin 2007
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ----
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-8-L1-7342

Fonction

L'appareil de mesure de la distance VDM28 utilise la technologie de télémétrie par impulsions (PRT). Il dispose d'une précision de répétition de 5 mm avec une plage de fonctionnement de 0,2 à 50 m, et d'une précision absolue de 25 mm.

Forts d'un boîtier compact, présentant des dimensions de 88 mm (hauteur), 26 mm (largeur) et 54 mm (profondeur), les détecteurs photoélectriques de la Série 28 sont les plus petits appareils de leur catégorie.

Design / Simulation: VDM28-8-L1-7342

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2222 KB

Agréments: VDM28-8-L1-7342

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Produits associés : VDM28-8-L1-7342

Accessoires
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrièrefa
Modèle avec couvercle de protection soudéfa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
Boîtier métallique permettant d'intégrer des panneaux de protection et des ouverturesfa
Appareil de montage et de réglage précis pour détecteurs de la série 28fa
Support de montage pour série VDM28fa

Découvrez les détecteurs de profil SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...

Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...