Accouplement 9409 10*12

9409 10*12
  • Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Matériel en acier inoxydable et aluminium anodisé

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9409 10*12

Description produit
Accouplement à soufflet
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbred1 = 10 mm , d2 = 12 mm
Matérial
Bridealuminium, anodisé
Souffletacier inox
Masseenv. 16 g
Vitesse de rotationmax. 10000 min -1
Couple max.1 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,5 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,3 mm
Décalage axialmax. ± 0,5 mm
Défaut d'anglemax. ± 4 °
Rigidité du ressort de torsion140 Nm / rad
Rigidité du ressort radial10 N / mm
Moment d'inertie9 g cm2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9409 10*12