Equerre de montage 9278

9278

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9278

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: 9278

Design / Simulation: 9278

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP50 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : 9278

Accessoires de
Conception robuste, Jusqu'à 5000 points, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 78 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa