Contrôleur de vitesse Safe Speed Monitor

Safe Speed Monitor
  • Contrôle de l'arrêt sécurisé, de la vitesse sécurisée et du sens de rotation sécurisé
  • Configuration conviviale via le logiciel pour PC
  • Répond aux exigences techniques en matière de sécurité de niveau SIL 3/PLe avec un seul codeur rotatif de sécurité par axe de rotation
  • Peut être étendu à 40 axes de rotation au maximum

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  Safe Speed Monitor

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Durée de mission (TM)20 a
PFHd7,85 E-9
Eléments de visualisation/réglage
LED AS-i MÉtat de l'AS-interface maître, LED multicolore
vert : Maître OK
LED SMÉtat du moniteur de sécurité, LED multicolore
vert : Moniteur de sécurité OK
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
LED S1 ... S8État des entrées S1 ... S8, LED jaune
jaune : Contact ouvert
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED CONFÉteinte = Mode normal, LED jaune
LED O1, O2État des sorties, LED multicolore
jaune : Sortie activée
LED STATEÉtat du codeur rotatif, 2 LED jaunes
FRÉQUENCE DE LEDBasse fréquence ou arrêt, 2 LED jaunes
Caractéristiques électriques
Courant assigné d'emploi≤ 350 mA / ≤ 4 A AUX éteint
Interface 1
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Interface 2
Type d'interfaceMicro USB
Entrée
nombre/type2 entrées pour codeurs rotatifs incrémentaux
Connecteur mini-IO AMP
temporisation du signal100 ms à une < flimite de 1 015 Hz
140 ms à une < flimite de 45 Hz < 1015 Hz
700 ms à une limite f < 45 Hz>
fréquence du signalGamme de paramétrage 25 Hz … 200 kHz
Sortie
nombre/typeCircuits de sortie 1 et 2
capacité max. des contacts :
700 mA DC-13 à 24  V
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur45 mm
Longueur113 mm
FixationRail DIN
Informations générales
Volume de livraison1 Boîtier de raccordement de sécurité AS-Interface VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1
1 Boîtier de raccordement de sécurité AS-Interface VBA-2E-KE4-ENC-S

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: Safe Speed Monitor

Fonction

Le contrôleur de vitesse sécurisé est conforme à toutes les exigences de sécurité jusqu'au niveau SIL 3/PL e.

Ce système modulaire consiste, dans sa configuration de base, en un boîtier de contrôle de sécurité compact, un module de contrôle de la vitesse et un codeur sinus/cosinus sécurisé.

Pour contrôler le(s) arbre(s) d'entraînement, le système offre deux sorties sécurisées pour les fonctions « arrêt sécurisé », « vitesse sécurisée » et « rampe d'accélération/de décélération sécurisée ».

La surveillance d'un deuxième arbre est déjà intégrée à l'unité de base. Le contrôleur de vitesse sécurisée est également équipé de quatre entrées sécurisées et peut se déployer sur 40 arbres.

Product Documentation: Safe Speed Monitor

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - Safe Speed MonitorENGPDF2483 KB

Design / Simulation: Safe Speed Monitor

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3887 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Logiciel: Safe Speed Monitor

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
Samples_AS3 for Safe Speed Monitor / Samples_AS3 für Safe Speed Monitor07/2012ZIP1 KB

Produits associés : Safe Speed Monitor

Eléments du système adaptés
Module d'armoire de commande KE4
2 entrées pour codeurs incrémentauxfa
Accessoires
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa
Câble de liaison pour raccordement d'encodeurs à un moniteur de vitessefa