Connecteur femelle 9420X-35M-14X0,14-UNI

9420X-35M-14X0,14-UNI
  • Boîtier de connecteur équipé d'une vis de blocage
  • Contacts dorés et torsadés
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9420X-35M-14X0,14-UNI

Description produit
Câble unilatéral, femelle, M23, 16 broches, câble PVC
Caractéristiques générales
nombre de pôles16
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M23
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 32 V CC
Tension de claquage1200 V
Courant d'emploimax. 3 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Conditions environnantes
Température ambianteCâble, fixe : -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Câble, mobile : -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution2
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAu
BoîtierCuZn, nickelé
PoignéeCuZn
CâblePVC
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 6,5 mm
rayon de courbure30 mm
Couleurgris
Fils14 x 0,14 mm2
LongueurL = 35 m
Masse3080 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9420X-35M-14X0,14-UNI