Maître IO-Link IO-Link-Master01-USB

IO-Link-Master01-USB

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  IO-Link-Master01-USB

Description produit
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellules
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationCommunication : LED verte
Affichage de l'état : LED jaune
Affichage de diagnostic : LED rouge
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC
Consommation à vide< 20 mA
Interface
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
Vitesses de transmission prises en chargeCOM1 (4,8 kbit/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM2 (230,4 kbit/s)
Sortie
Courant de chargemax. 40 mA via USB pour l'alimentation du capteur
1,6 A par bloc d'alimentation externe
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20 (uniquement à l'état vissé)
RaccordementPort IO-Link : M12x1 connecteur femelle, 5 broches, codé A
Tension d'emploi : DC-9, 2,1 mm
USB : Connecteur USB de type B
Matérial
BoîtierAluminium
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur24 mm
Largeur69 mm
Profondeur54 mm
Informations générales
Volume de livraisonCâble de connexion USB
Bloc secteur 24 V c.c.
Software auf CD-ROM

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 8.0EC001418
ETIM 7.0EC001418
ETIM 6.0EC001418
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113650

Details: IO-Link-Master01-USB

Produits associés : IO-Link-Master01-USB

Accessoires
Cordon fiche droite M12 à codage A, 8 broches vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PUR noir, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsionfa
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Téléchargement Internet possiblepa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa
Kit de démarrage IIoT

Connectez vos détecteurs d'atelier d'usine au Cloud et commencez votre transition numérique grâce aux kits de démarrage IIoT.

Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module maître IO-Link avec interface OPC UA

Les séries de modules maîtres IO-Link, ICE2 et ICE3, sont dotées d'une interface OPC UA et d'un protocole de bus de terrain en temps réel. Elles constituent ainsi une solution idéale pour les applications sur le cloud. Pour en savoir plus sur les scénarios possibles, consultez notre blog.