Lecteur de codes barres VB34-2500-OM-B7

VB34-2500-OM-B7
  • Version avec résonateur intégré
  • optimisé pour les exigences de l'industrie automobile
  • Système de focalisation dynamique
  • Interface Lonworks rapide pour configurations maître/esclave
  • Afficheur et clavier pour réglage des paramètres

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VB34-2500-OM-B7

Description produit
Scanner des codes-barres avec interface DeviceNet
Caractéristiques générales
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion0,097 ms
Fréquence de répétition500 Hz
Énergie d'impulsion max.0,39 µJ
vitesse de balayage600 ... 1200 s-1 , Programmable
Distance de lecture450 ... 2000 mm
Miroir oscillantBraquage: -2.5° ... 37.5°, parameterisable Fréquence oscillante: 0 ... 19 Hz, parameterisable
Résolutionmax. : 0,2 mm ( 8 mils )
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : Power on , LED jaune : Phase de déclenchement active (PHASE ON)
Indication débit de données LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (TX-DATA)
Eléments de contrôleClavier (3 touches à membrane) pour le réglage des paramètres sur l'afficheur LCD
Indication de paramétrageLCD-Display
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 20 W
Interface
Type d'interfacesérie , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s , DeviceNet
Entrée 1
Type d'entrée3 entrées tout ou rien et déclenchement externe
Sortie
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA
Chute de tension0,3 V pour courant de charge ≤ 10 mA
conformité de normes et de directives
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 55022
sécurité électriqueEN 60950-1:2006
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP64
Raccordementinterface (primaire, secondaire) : Connecteur SUB D, 26 pôles , "Lonworks": Douille Sub-D, 9 pôles DeviceNet : Connecteur, 5 pôles
Matérial
BoîtierAluminium
Masse2000 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur113 mm
Profondeur180 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280102
ECLASS 10.0.127280102
ECLASS 9.027280102
ECLASS 8.027280102
ECLASS 5.127280102
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: VB34-2500-OM-B7

Product Documentation: VB34-2500-OM-B7

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Instruction Manual Barcode Reader VB34ENGPDF4724 KB

Design / Simulation: VB34-2500-OM-B7

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

Agréments: VB34-2500-OM-B7

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3633AALLPDF213 KB

Logiciel: VB34-2500-OM-B7

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Genius Software / Genius SoftwareV. 1.16ZIP95060 KB
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.