Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Courant assigné | 60 mA à 24 V, sortie 20 mA (par voie) | |
Dissipation thermique | 1,05 W à 24 V (par voie) | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Courant d'entrée | 4 ... 20 mA , limitation de courant : 26 mA typ. | |
Résistance d'entrée | 40 Ω , pour la source de courant | |
Ondulation | 10 mV eff | |
Tension | min. 15,5 V à 20 mA | |
Communication | transmission du signal HART vers la zone sûre Les bornes de courant passif 4, 7 et 5, 6 ne transmettent pas le signal HART vers la zone sûre. |
|
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Charge | 0 ... 650 Ω | |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %) | |
Ondulation | 10 mV eff pour une charge de 250 Ω | |
Temps d'action | 70 ms , 10 ... 90 % changement d'étape | |
Niveau du signal | aucune erreur : courant d'entrée 1 mA
23,5 mA détection de défaut : courant d'entrée < 0,2 mA ou > 24 mA |
|
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | SL1: 6b | |
Type de sortie | transistor de collecteur ouvert (commun aux deux voies) signal de bus de défaut, messages d'erreur collectifs |
|
Caractéristiques de transfert | ||
Précision calibrée | < ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle (sortie de courant) | |
Impact de la température | < ± 0,01 %/K | |
Gamme de fréquence | voie de communication : 0,5
40 kHz en dessous de 3 dB, (-6 dB à 100 kHz), Tx vers sortie et sortie vers Tx, adaptée aux transmetteurs SMART fonctionnant avec le protocole HART ou similaire |
|
Influence de la charge | < ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle de 0 à 650 Ω | |
Linéarité | < ± 0,05 % de la valeur pleine | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Sortie/sortie | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | 4 à 20 mA | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 114 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 130 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 02 ATEX 086 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Entrée | Ex ia, Ex iaD | |
Tension | 26 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 605 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Certificat | PF 11 CERT 2109 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [appareil en zone 2] | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/entrée | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V | |
Entrée/Sortie | isolation électrique sûre selon IEC 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sûre selon IEC 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Marquage IECEx | [Ex ia] IIC | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle permet de mettre sous tension des transmetteurs SMART 2 fils de façon totalement flottante dans la zone à risque d'explosion et de relayer le courant pour la charge en zone non dangereuse. Elle est également utilisée avec des sources de courant 2 fils.
Des signaux numériques peuvent être superposés au signal analogique dans la zone à risque d’explosion ou la zone non dangereuse, et sont transférés de manière bidirectionnelle.
Une sortie défaut distincte est signalée sur le bus si le signal d'entrée dépasse la plage de 0,2 mA ... 24 mA. Les défauts peuvent être surveillés via une platine d'indication de défaut.
Ce module est monté sur une platine de connexion HiD.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 165 KB | |
Manual | ENG | 204 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/05-08 R018 | ALL | 198 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |