Conduit enrobé flexible CP-CDT-SLT-1/4-10M

CP-CDT-SLT-1/4-10M
  • Non halogéné
  • Conduit enrobé flexible 1/4 po

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CP-CDT-SLT-1/4-10M

Description produit
Conduit enrobé flexible 1/4 po 10 m
Conditions environnantes
Température ambiante- 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)
Caractéristiques mécaniques
Longueur10 m
rayon de courbureStatique 40 mm
dynamique 50 mm
Degré de protectionIP67
limite de charge mécan.
Résistance aux chocsClasse 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la pressionClasse 4, lourd (1250 N) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la tractionClasse 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386
MatérialCâble en acier galvanisé , polyuréthane (non halogéné) avec gaine
Masse1550 g
Informations générales
Informations complémentairesrespectez les instructions de montage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Fonction

Le conduit avec revêtement flexible est utilisé en conjonction avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

Product Documentation: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

Produits associés : CP-CDT-SLT-1/4-10M

Eléments du système adaptés
Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M8 et le conduit enrobé flexible 1/4 po fa
Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M12 et le conduit enrobé flexible 1/4 po fa
Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M14 et le conduit enrobé flexible 1/4 po fa
Presse-étoupe M12 pour diamètre de câble 1 ... Conduit enrobé flexible 5.2 mm et 1/4 pofa
Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 1 ... Conduit enrobé flexible 5.2 mm et 1/4 pofa