VisuNet RM Shell VISUNET-RM-SHELL4

VISUNET-RM-SHELL4
  • Innovative firmware to support easy integration and management of remote monitors and thin clients
  • Support for remote protocols like Microsoft RDP 8, RealVNC, Citrix Receiver, DRDC, and many others
  • Developed within the Microsoft® Windows Embedded Standard 7 framework
  • Microsoft Enhanced Write Filter, firewall, and USB lock-down for highest system security
  • Auto connect to host systems after RM startup
  • Connection loss detection and backup connections for highest reliability
  • Simultaneous start of multiple remote connections

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VISUNET-RM-SHELL4

Software
Operating systembased on Microsoft Windows Embedded Standard 7
LanguagesEnglish
LicensingStandard version of the RM Shell 4.x is included with every new P+F VisuNet Remote Monitor. To enable additional features, check the additional license options available for the RM Shell 4.x.
Available licensesPRO license key , Emerson DRDC license key
InstallationPre-installed on P+F VisuNet Remote Monitor (depending on product variant).
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 4.x

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: VISUNET-RM-SHELL4

Product Documentation: VISUNET-RM-SHELL4

Language Selection:
ManualsLangueType de fichierTaille
Software Manual VisuNet RM Shell 4.2ENGPDF5493 KB
Gestion du système d'exploitation pour les clients légers et les moniteurs déportés

Vous souhaitez réinitialiser votre appareil ? Mettre à niveau votre installation ? Créer une image de sauvegarde ou de clone et déployer des images ? Cette page vous montre comment gérer efficacement vos installations de système d'exploitation !

VisuNet Control Center

Découvrez le logiciel de gestion innovant pour les moniteurs déportés et les clients légers VisuNet !

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !