VisuNet RM Shell Control Center License Key VISUNET-RM-SHELL4-CC

VISUNET-RM-SHELL4-CC
  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VISUNET-RM-SHELL4-CC

Software
Operating systembased on Microsoft Windows Embedded Standard 7
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 4.1 (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 4.1 (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 4.1
VisuNet Control Center

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: VISUNET-RM-SHELL4-CC

Product Documentation: VISUNET-RM-SHELL4-CC

Language Selection:
ManualsLangueType de fichierTaille
Software Manual VisuNet RM Shell 4.2ENGPDF5493 KB
Gestion du système d'exploitation pour les clients légers et les moniteurs déportés

Vous souhaitez réinitialiser votre appareil ? Mettre à niveau votre installation ? Créer une image de sauvegarde ou de clone et déployer des images ? Cette page vous montre comment gérer efficacement vos installations de système d'exploitation !

VisuNet Control Center

Découvrez le logiciel de gestion innovant pour les moniteurs déportés et les clients légers VisuNet !

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !