Codeur incrémental RHS58N-*******Z

RHS58N-*******Z
  • Codeur incrémental avec interface sin/cos
  • 1024 ou 2048 périodes de signaux
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Arbre creux jusqu'à 15 mm
  • Signaux de tension interpolables à compensation de température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RHS58N-*******Z

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsionsmax. 2048
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC ± 5 %
Consommation à videmax. 70 mA
Sortie
Type de sortieSinus/Cosinus
Amplitude1 Vcc ± 10 %
Courant de chargepar canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz (3 dB limite)
Raccordement
Câble∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéDIN EN 61000-6-2
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble amovible
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), câble fixe
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 290 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 40 gcm2
Couple de démarrage≤ 2,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Longueur44,1 mm
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RHS58N-*******Z

Fonction

La compatibilité est indéniablement l'atout majeur de ce codeur incrémental.

Le RHS58 fournit des signaux sinusoïdaux/cosinusoïdaux à une résolution pouvant atteindre 2,048 périodes de signal par tour.

Nous avons privilégié les conceptions les plus courantes pour vous proposer un produit rapidement disponible à un prix attractif.

Ce codeur rotatif est disponible en forme d'arbre creux d'un diamètre de 10 mm, 12 mm ou 15 mm. Le codeur rotatif est maintenu en place par un support de couple inclus.

Le branchement électrique est réalisé au moyen d'un câble de connexion.

Design / Simulation: RHS58N-*******Z

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RHS58N-*******Z

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB