Adaptateur Bullet WirelessHART WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1
  • Installation en Zone 0, 20
  • Installation en Classe I, II, Division 1
  • Installation en Classe III
  • Installation en Classe I, Div. 2
  • Coffret avec type de protection Ex i pour appareils de terrain avec type de protection Ex i
  • Boîtier en aluminium moulé
  • Alimentation en boucle
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne encapsulée
  • Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidrop

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Alimentation
Tension assignée7 ... 30 V CC
Courant assigné< 1 mA , max. 25 mA
Caractéristiques électriques
Courant de sortie3,2 ... 25 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension : 1 ... 2,5 VCC, réglable par incréments de 0,5 V
Entrée
Raccordement- 5 fils, longueur de 600 mm, sortie depuis filetage NPT1/2 mâle
- 1 point de mise à la terre externe
Communication HART
Protocole- HART 7.1, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareilsjusqu'à 8 appareils de terrain HART (en fonction de l'installation)
Sortie
Interfaceantenne interne
CommunicationSpécifications WirelessHART
- couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- bande de fréquences : 2,4 GHz (bande ISM, sous licence libre)
- puissance de transmission maximale : +10 dBm
- plage de transmission en extérieur : 235 m
- norme de communication : WirelessHART
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013+A11:2013
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003 , ID FCC : X89-WA1101
Conformité
Degré de protectionIEC 60529:2013
Conditions environnantes
Température ambianteclasse de température T5 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
classe de température T6 : -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 %
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Matérialalliage d'aluminium avec peinture émail polyuréthane
Masse460 g
Dimensions60,8 x 60,8 x 100 mm (L x l x h)
Hauteur100 mm
Diamètre60,8 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeFM 11 ATEX 0019 X
MarquageEx-Hexagon II 1 G Ex ia IIC T6/T5 Ga
Ex-Hexagon II 1 D Ex ia IIIC T95 °C Da
Alimentation
Tension de sécurité maximale30 V CC
Sortie
Capacité externe22 µF
CertificatFM 11 ATEX 0068 X
MarquageEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T6/T5 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FMCoC 3040786(C)
Homologué pourClass I, Zone 0, (A)Ex ia IIC T6/T5 Ga
Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T6/T5 Gc
Classe I, Zone 20, (A)type de protection Ex ia IIIC T95°C Da
Classe I, Division 1, Groupes A - D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
Classe III
Classe I, Division 2, Groupe A - D
Homologation IECExIECEx FMG 11.0010X
Homologué pourEx ia IIC T6...T5 Ga
Ex nA IIC T6/T5 Gc
Ex ia IIIC T95°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 , IEC 60079-15:2010
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

L'appareil met à niveau un appareil de terrain conventionnel HART ou 4 ... 20 mA avec une interface WirelessHART.

L'alimentation est fournie par une alimentation en boucle. En raison de ses circuits de sécurité intrinsèque, l'adaptateur peut être monté sur un appareil de terrain de sécurité intrinsèque ou n'importe où dans la boucle 4 ... 20 mA. Jusqu'à 8 appareils de terrain HART peuvent être connectés ensemble en mode multidrop. L'antenne encapsulée permet une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

L'appareil peut être programmé facilement grâce à un outil de configuration (DTM ou DD).

Fiche de données: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1PDF343 KB
Fiche de données WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1PDF350 KB
Datenblatt WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1PDF352 KB
Datasheet WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1PDF367 KB
Hoja de datos WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1PDF348 KB

Agréments+Certificats : WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

CertificatsType de fichierTaille
Canada FM Certificate of CompliancePDF209 KB
USA FM Certificate of CompliancePDF204 KB

Mise en service: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Fichiers de mise en serviceType de fichierTaille
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP1115 KB

Logiciel: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Pilote de l'appareilType de fichierTaille
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP3513 KB
Pilotes DTM (Device Type Managers)
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP16481 KB

Produits associés : WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Accessoires
Device DTMpa
Adapter male thread metric to female thread metric, Adapter male thread metric to female thread NPT, Metric and NPT versions available, Brass nickel-plated or stainless steel, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22pa