Adaptateur Bullet WirelessHART WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1
  • Installation en Zone 1, 21
  • Installation en Classe I, II, Division 1
  • Installation en Classe III
  • Coffret avec type de protection Ex d pour appareils de terrain avec type de protection Ex d
  • Boîtier en aluminium moulé
  • Alimentation en boucle
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne encapsulée
  • Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidrop

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Alimentation
Tension assignée7 ... 32 V CC
Courant assigné< 1 mA , max. 25 mA
Caractéristiques électriques
Courant de sortie3,2 ... 25 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension : 1 ... 2,5 VCC, réglable par incréments de 0,5 V
Entrée
Raccordement- 5 fils, longueur de 600 mm, sortie depuis filetage NPT1/2 mâle
- 1 point de mise à la terre externe
Communication HART
Protocole- HART 7.1, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareilsjusqu'à 8 appareils de terrain HART (en fonction de l'installation)
Sortie
Interfaceantenne interne
CommunicationSpécifications WirelessHART
- couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- bande de fréquences : 2,4 GHz (bande ISM, sous licence libre)
- puissance de transmission maximale : +10 dBm
- plage de transmission en extérieur : 235 m
- norme de communication : WirelessHART
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013+A11:2013
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003 , ID FCC : X89-WA1101
Conformité
Degré de protectionIEC 60529:2013
Conditions environnantes
Température ambianteclasse de température T5 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
classe de température T6 : -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 %
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Matérialalliage d'aluminium avec peinture émail polyuréthane
Masse460 g
Dimensions60,8 x 60,8 x 100 mm (L x l x h)
Hauteur100 mm
Diamètre60,8 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeFM 12 ATEX 0021 X
MarquageEx-Hexagon II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
Ex-Hexagon II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FMCoC 3041762(C)
Homologué pourClass I, Zone 1, (A)Ex db IIC T6/T5 Gb
Class I, Zone 21, (A)Ex tb IIIC T95°C Db
Classe I, Division 1, Groupes A - D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
Classe III
Homologation IECExIECEx FMG 12.0005X
Homologué pourEx db IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T95°C Db
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-1:2014 , IEC 60079-31:2013
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

L'appareil met à niveau un appareil de terrain conventionnel HART ou 4 ... 20 mA avec une interface WirelessHART.

L'alimentation est fournie par une alimentation en boucle. L'adaptateur avec type de protection Ex d peut être utilisé directement sur un appareil de terrain avec un type de protection Ex d. Jusqu'à 8 appareils de terrain HART peuvent être connectés les uns aux autres en mode multidrop. L'antenne encapsulée permet une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

L'appareil peut être programmé facilement grâce à un outil de configuration (DTM ou DD).

Fiche de données: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1PDF300 KB
Fiche de données WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1PDF306 KB
Datenblatt WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1PDF298 KB
Datasheet WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1PDF323 KB
Hoja de datos WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1PDF305 KB

Agréments+Certificats : WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

CertificatsType de fichierTaille
Canada FM Certificate of CompliancePDF40 KB
USA FM Certificate of CompliancePDF40 KB

Mise en service: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Fichiers de mise en serviceType de fichierTaille
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP1115 KB

Logiciel: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Pilote de l'appareilType de fichierTaille
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP3513 KB
Pilotes DTM (Device Type Managers)
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP16481 KB

Produits associés : WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Accessoires
Device DTMpa
Adapter male thread metric to female thread metric, Adapter male thread metric to female thread NPT, Metric and NPT versions available, Brass nickel-plated or stainless steel, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22pa