Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para electroválvula HiC2873

HiC2873
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 40 mA a 12 V CC, límite de corriente de 55 mA
  • Entrada de control lógico o contacto
  • Parámetro de entidad Io/Isc = 110 mA
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 2 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por bus)
  • Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiC2873

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Alimentación
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de medición20,4 ... 30 V a través de placa de terminación
o 20,4 ... 30 V mediante entrada alimentada por corriente de lazo , protegido
Corriente de entrada62 mA a 24 V, 300 Ω de carga
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga
Entrada
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-) alimentado mediante el lazo
SL1: 10a(+), 9a(-) alimentado mediante el bus
Entrada de controlinterruptor externo (contacto seco o colector abierto) no aislado o entrada de señal lógica totalmente flotante
Nivel de la señalSeñal 1: 15...30 V CC (corriente limitada a 3 mA) o contacto cerrado (pull-up interna de 10 kΩ)
Señal 0: 0...5 V CC o contacto abierto
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga para alimentado por bucle
Corriente de conexión0,2 A , 15 ms alimentado por bucle
Salida
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Resistencia internaaprox. 240 Ω
Corriente≥ 40 mA
Tensión≥ 12 V
Límite de corriente55 mA
Tensión en vacíoaprox. 22,5 V
Carganominal 0,1 ... 5 kΩ
Frecuencia de conmutación- alimentación por bus: filtro OFF: máx. 150 Hz, filtro ON: máx. 15 Hz
- alimentación por lazo: máx. 10 Hz
Retardo de arranque/Caida- alimentado por bus: filtro OFF: 1 ms, filtro ON: 10 ms
- alimentado por corriente de lazo: encendido 50 ms, apagado 6 ms (300 Ω de carga)
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Corriente de falla4 mA sincronizado (20 ms ENCENDIDO, 200 ms APAGADO)
Nivel de fallodetección de cortocircuitos de línea a < 25 Ω
detección de rotura de línea a > 100 kΩ típica
Aislamiento galvánico
Salida/Alimentación, Entradas y Error colectivoaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR ON (alimentación), un LED verde
LED STATUS (estado de salida), un LED amarillo
LED FAULT (fallo de línea), un LED rojo
Elementos de mandoInterruptores DIP en el lado de la carcasa para:
- modo operativo: alimentado por corriente de lazo o alimentado por bus
- control de entrada: colector abierto o contacto seco de entrada lógica (totalmente flotante)
detección de fallo de línea: activar/desactivar
Configuración de fábricaalimentación por bus, control de nivel lógico, detección de fallos de línea activada
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Longitud128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 10 ATEX 046
IdentificaciónEx-Hexagon II (I) GD, I (M1), [Ex ia] II C, [Ex iaD], [Ex ia] I
SalidaEx ia, Ex iaD
Tensión25,2 V
Corriente110 mA
Alimentación693 mW
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
CertificadoKIWA 15 ATEX 0036 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización IECExIECEx CES 10.0017
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiC2873

Product Documentation: HiC2873

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
Functional Safety ManualENGPDF1399 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2873

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiC2873

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 18.3033ALLPDF301 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 10 ATEX 046ALLPDF907 KB
Europe KIWA ATEX Category 3 GKIWA 15 ATEX 0036XALLPDF97 KB
KIWA Ex ec IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx KIWA 15.0018XALLLINK---
Korea KOSHA15-AV4BO-0597ALLPDF630 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20181016 - E106378 RepRef 20140228ALLPDF260 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96809/E23-12-099955/NB0002ALLPDF602 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96808/E23-12-099954/NB0002ALLPDF603 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0017ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 11/07-044 R034 V1R2ALLPDF577 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF88 KB