Datos generales |
Tipo de señal | Salida digital |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC |
Pérdida de potencia | máx. 1,4 W |
Consumo de potencia | max. 2,3 W a 70 mA corriente de salida |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 7, 8 |
Corriente de entrada | aprox. 3 mA |
Nivel de la señal | señal 1: 16 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC |
Salida |
Lado de conexión | Lado de campo |
Salida I | |
| Conexión | terminales 1+, 2- ó 3- |
| Resistencia interna | 92 Ω |
| Corriente | max. 70 mA |
| Tensión | min. 12,5 V |
| Tensión en vacío | min. 19,2 V |
| Señal de salida | Estos valores son válidos para la tensión de funcionamiento nominal 19 ... 30 V CC. |
| Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
| Supervisión de fallos de conducción | señal en cortocircuito Rcarga <50 Ω, rotura de hilo Rcarga >10 kΩ ; corriente de prueba < 650 µA |
Salida II | Mensaje de error |
| Conexión | terminales 10, 11, 12 , no intrínsecamente segura |
| Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica |
| Vida útil | 2 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida II/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Configuración | mediante interruptores DIP |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Baja tensión | |
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | ZELM 99 ATEX 0015 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIB II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Salida I | Ex ia |
| Tensión | 22,1 V |
| Corriente | 248 mA |
| Alimentación | 1,38 W (línea característica) |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Entrada | |
| Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Mensaje de error en grupo | |
| Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1820 X |
| Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Salida II | |
| Cargando contacto | 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm |
Aislamiento galvánico | |
| Salida I/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 |
Homologaciones internacionales |
Autorización CSA | |
| Control Diseño | 116-0362 |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx ZLM 14.0001 |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Accesorios |
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |