Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Amplificador Separador para electroválvula KFD2-SL2-Ex1.B

KFD2-SL2-Ex1.B
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida 45 mA con 11.7 V CC
  • Entrada lógica no polarizada
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-SL2-Ex1.B

Descripción del producto
sin control de rotura del hilo
Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 1,7 W a 45 mA corriente de salida
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8
Corriente de entradaaprox. 3 mA a 24 V CC
Nivel de la señalseñal 1: 16 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Resistencia interna272 Ω
Corriente≤ 45 mA
Tensión≥ 11,7 V
Tensión en vacíomin. 24 V
Conexiónterminales 1+, 2- ó 3-
Corriente de salida45 mA
Señal de salidaEstos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 30 V CC.
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEZELM 00 ATEX 0024
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Tensión28 V
Corriente110 mA
Alimentación770 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máxima40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1820 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño116-0304
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0001
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Documentos : KFD2-SL2-Ex1.B

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF486 KB
Manual Isolated Barriers K-systemENGPDF760 KB
Manuel pour Barrières Isolées de Système KFRAPDF759 KB
Handbuch Trennbarrieren K-SystemGERPDF745 KB
Manual Isolated Barriers K-systemRUSPDF4107 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF69 KB
Návod k poużitíCZEPDF61 KB
Instruktions manualDANPDF58 KB
Instruction manualENGPDF50 KB
KasutusjuhendESTPDF56 KB
KäyttöohjeFINPDF56 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF73 KB
HandleidingHOLPDF72 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF70 KB
Használati útmutatóHUNPDF71 KB
Manuale di istruzioniITAPDF93 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF68 KB
Instrukciju vadovasLITPDF68 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF72 KB
Manual de instruçõesPORPDF72 KB
Manual de utilizareRONPDF71 KB
Návod na poużitieSLKPDF130 KB
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
ManualSWEPDF66 KB
Información técnica
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Anwendungsbeschreibung VentilsteuerbausteineGERPDF737 KB

Aprobaciones y Certificados: KFD2-SL2-Ex1.B

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0059CPDF94 KB
Certificados
Australia Test SafeANZEx 17.3006XPDF6788 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.1605PDF630 KB
Canada FMCoC 3028768CPDF316 KB
China NEPSIGYJ 16.1232PDF2909 KB
DNV GL MarineTAA00001WXPDF77 KB
EAC EAC TP TC 020/2011TC RU C-DE.MH04.B.00397PDF680 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1820XPDF1397 KB
Europe ZELM ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)ZELM 00 ATEX 0024PDF1157 KB
Korea KOSHA12-AV4BO-0645PDF850 KB
Russia Belarus Kazakhstan EAC EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.EX01.B.00102/19PDF9815 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0001LINK---
USA FMCoC 3028768PDF296 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 06/09-23 R029PDF565 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF108 KB

Productos asociados: KFD2-SL2-Ex1.B

Accesorios

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 2 m (6 foot), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa

35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 1.6 m (5 foot), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa
Cable trunking is integrated in the mounting profile, Safe spacious separation of safe and hazardous signals, No additional cable guides necessary, Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space, With mounting aidspa
Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03, Safe spacious separation of safe and hazardous signals, No additional cable guides necessary, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space, With end caps UPR-E, cover and mounting aidspa

Function: KFD2-SL2-Ex1.B

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.

Se controla mediante señales lógicas. Las entradas tienen dos estados definidos: señal 1 = 16 V CC ... 30 V CC, señal 0 = 0 V CC ... 5 V CC. El consumo de corriente de la entrada es de aproximadamente 3 mA.

A plena carga, la alimentación disponible es de 11,7 V a 45 mA para la aplicación en el área peligrosa.