Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | alimentado por bucle | |
Pérdida de potencia | < 1 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5, 6 | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Corriente | ≤ 72 mA en Ui = 19 V, ≤ 50 mA en Ui = 30 V con 265 Ω de carga de salida ≤ 45 mA en Ui = 19 V, ≤ 31 mA en Ui = 30 V con salida en corto ≤ 14 mA en Ui = 19 V, ≤ 11 mA en Ui = 30 V sin carga en la salida |
|
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Resistencia interna | max. 238 Ω | |
Corriente | ≤ 45 mA | |
Tensión | ≥ 12 V | |
Tensión en vacío | min. 22,7 V | |
Corriente de salida | 45 mA | |
Señal de salida | Estos valores son válidos para la tensión de funcionamiento nominal 19 ... 30 V CC. | |
Retardo de arranque/Caida | funcionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | terminales tipo muelle | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 114 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0170 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Salida | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 110 mA | |
Alimentación | 693 mW | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | PF 06 CERT 0971 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0419 (cFMus) | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0420 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 06.0032 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.
El dispositivo recibe alimentación por lazo, por lo que la energía disponible en la salida se recibe de la señal de entrada. La señal de salida tiene una característica resistiva. Como resultado, la tensión y corriente de salida dependen de la carga y la tensión de entrada
A plena carga, la alimentación disponible es de 12 V a 45 mA para la aplicación en el área peligrosa.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 166 KB | |
Safety Manual | ENG | 414 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3049 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 06.0032 | ALL | LINK | --- |
Canada FM | FM18CA0116X | ALL | 2690 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316001222 (Singapore) | ALL | 1036 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GD | Baseefa 06 ATEX 0170 | ALL | 679 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF06CERT0971X | ALL | 195 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6090 (P577495) | ALL | 125 KB | |
Korea KOSHA [Ex ia] | 17-AV4BO-0294 | ALL | 457 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0857 | ALL | 216 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20170501 - E106378 RepRef 20081022 | ALL | 244 KB | |
USA FM | FM19US0117X | ALL | 2447 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R028 V1R0 | ALL | 380 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 209 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 208 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0026B | ALL | 54 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|