Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para electroválvula KFD0-SD2-Ex1.1045

KFD0-SD2-Ex1.1045
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Límite de corriente 45 mA a 10 V CC
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-SD2-Ex1.1045

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
Tensión de medición20 ... 35 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1,05 W (≤ 30 V)
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Corriente72 mA con 20 V de tensión de entrada, carga = 220 Ω
50 mA con 35 V de tensión de entrada, carga = 220 Ω
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Resistencia internamax. 282 Ω
Corriente≤ 45 mA
Tensión≥ 10 V
Tensión en vacíomin. 22,7 V
Corriente de salida45 mA
Señal de salidaestos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 35 V CC
Retardo de arranque/Caidafuncionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2004
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 06 ATEX 0252
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Tensión25,2 V
Corriente93 mA
Alimentación590 mW
Entrada
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0309
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0316 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 06.0058
IECEx CML 19.0093X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-SD2-Ex1.1045

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.

El dispositivo recibe alimentación por lazo, por lo que la energía disponible en la salida se recibe de la señal de entrada. La señal de salida tiene una característica resistiva. Como resultado, la tensión y corriente de salida dependen de la carga y la tensión de entrada

A plena carga, la alimentación disponible es de 10 V a 45 mA para la aplicación en el área peligrosa.

Informative Literature: KFD0-SD2-Ex1.1045

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD0-SD2-Ex1.1045

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF168 KB
Safety ManualENGPDF414 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD0-SD2-Ex1.1045

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ46 KB

Homologaciones: KFD0-SD2-Ex1.1045

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 06.0058ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1129ALLPDF1172 KB
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 19.0093XALLLINK---
Canada FM Certificate of ConformityFM 18 CA 0106XALLPDF360 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316000697 (Singapore)ALLPDF1336 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe Baseefa ATEXBaseefa 06 ATEX 0252ALLPDF5220 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6092 (P576842)ALLPDF106 KB
Japan CMLCML 18JPN2001ALLPDF243 KB
Korea KOSHA15-AV4BO-0595ALLPDF650 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0868ALLPDF228 KB
USA FMCoC 3028278ALLPDF43 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX22102ALLPDF167 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 1109-099-C R028 V1R0ALLPDF380 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF41 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF84 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0062DALLPDF76 KB

Productos asociados: KFD0-SD2-Ex1.1045

Componentes del sistema adecuados
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.