Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-CRG2-Ex1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor KFD2-CRG-Ex1.D

KFD2-CRG-Ex1.D
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Fuentes de corriente o transmisores de 2 hilos
  • Salida 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable con PACTware o a través del panel de control
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-CRG-Ex1.D

Descripción del producto
24 V CC
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 130 mA
Pérdida de potencia2 W
Consumo de potencia2,5 W
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3
Entrada I
Señal de entrada0 ... 20 mA
Tensión disponible≥ 15 V con 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito24 V / 33 mA
Resistencia de entrada45 Ω (terminales 2, 3)
Supervisión de fallos de conducciónrotura I < 0,2 mA; cortocircuito I > 22 mA según NAMUR NE 43
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 8+, 7-
Señal de salida0 ... 20 mA
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIIseñal, analógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomax. 24 V CC
Cargamax. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21 mA (seg. NAMUR NE 43)
Características de transferencia
Entrada I
Precisión< 30 µA
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Salida III
Resolución≤ 10 µA
Precisión< 20 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Aislamiento galvánico
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III/red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/Red y error en grupo*) aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2
Baja tensión
Norma 73/23/CEEEN 50178
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
EntradaEN 60947-5-6
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 01 ATEX 1701 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
EntradaEEx ia IIC
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1+, 3-
Tensión25,8 V
Corriente93 mA
Alimentación0,603 W
Capacidad interna0 µF
Inductancia interna0 mH
Equipoterminales 2-, 3
Tensión< 30 V
Corriente115 mA
Tensión5 V
Corriente0,3 mA
Alimentación0,3 mW
Capacidad interna0 µF
Inductancia interna0 mH
Equipoterminales 1+, 3 / 2-
Tensión25,8 V
Corriente112 mA
Alimentación720 mW
Capacidad interna0 µF
Inductancia interna0 mH
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 01 ATEX 1701)
50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Salida IIIterminales 8+, 7- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
InterfazRS 232
Tensión segura máxima40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) , RS 232
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50021
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control DiseñoNo. 116-0202
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CRG-Ex1.D

Product Documentation: KFD2-CRG-Ex1.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KF**-CRG-(Ex)1.DENGPDF349 KB
ManualENGPDF3685 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: KFD2-CRG-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ80 KB

Homologaciones: KFD2-CRG-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 02/11-01 R012ALLPDF264 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.