NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Instalación | ||
Diámetro interno | 21 mm | |
Cilíndro de medición | ||
Diámetro | 6 mm | |
Longitud | 12 mm | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 5 m | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 80 mm | |
Anchura | 45 mm | |
Longitud | 20 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 67 KB |