Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NBB15-U1-E2
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ15+U1+E2

NJ15+U1+E2
  • Serie estándar
  • 15 mm enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ15+U1+E2

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm
Distancia de conmutación real13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,25
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 60 V
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2,8 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 1 mA, Elemento conmutación on0,5 ... 2,3 V tip. 0,9 V
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on0,9 ... 2,3 V tip. 1,5 V
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on0,9 ... 2,5 V tip. 1,6 V
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on1 ... 2,6 V tip. 1,8 V
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on1,2 ... 2,8 V tip. 2 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off≤ 100 µA
Corriente en vacío≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 50 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd996 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
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
Details: NJ15+U1+E2

Product Documentation: NJ15+U1+E2

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF210 KB

Design / Simulation: NJ15+U1+E2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP181 KB

Homologaciones: NJ15+U1+E2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CCC SDOC2020970305000271ALLPDF8396 KB

Productos asociados: NJ15+U1+E2

Accesorios
Ángulo de fijación modularfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.