Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
IA6-12GM35-U-V1
Datos generales |
Tipo de salida | Salida de tensión analógica |
Instalación | casi enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
Rango de medición | 0 ... 6 mm |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia límite (3dB) | 1000 Hz a s = 3 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | si |
Reproducibilidad | 0 ... 1 µm |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Salida analógica |
Tipo de salida | 0 ... 5 V |
Resistencia de carga | ≥ 500 Ω |
Tiempo de desionización | 1 ... 10 ms , tipo 5 ms |
Tolerancia ajuste del punto cero | ≤ ± 10 % del valor final |
Deriva de temperatura | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) |
Rizado residual | 20 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | latón, cromado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 45 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
IA6-12GM35-U-V1
Product Documentation:
IA6-12GM35-U-V1
Design / Simulation:
IA6-12GM35-U-V1
Homologaciones:
IA6-12GM35-U-V1
Productos asociados:
IA6-12GM35-U-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|