Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución RC15-14-N3-Y115615
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de anillo inductivo RJ15-BI-Y20594

RJ15-BI-Y20594

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RJ15-BI-Y20594

Datos generales
Tipo de salidaNAMUR biestable
Instalaciónno enrasado
Diámetro interno15 mm
Esfera de medición1/4" (6,250mm)
MaterialSS18, Carboloy, Tantalio
Velocidad de sobrepaso≤ 10 m/s
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Histéresistip. 1 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Consumo de corriente
Trayecto B UB=8V≥ 3 mA
Trayecto B UB=10V≥ 4,2 mA
Trayecto A UB=10V0,5 ... 1 mA tip. 0,9 mA
Trayecto A UB=8V0,5 ... 0,95 mA tip. 0,8 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 5 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Datos mecánicos
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPC
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura25 mm
Longitud20 mm
ATEX
datos para la área Ex
Capacidad efectiva interna≤ 90 nF
Inductancia interna de gran eficacia≤ 50 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RJ15-BI-Y20594

Design / Simulation: RJ15-BI-Y20594

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP180 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.