Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN15-30GKK-WS
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,43 |
Factor de reducción rCu | 0,41 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,82 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 250 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Corriente de trabajo | 1,5 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 1,5 mA tip. |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 115 mm |
| Diámetro | 30 mm |
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
NBN15-30GKK-WS
Product Documentation:
NBN15-30GKK-WS
Design / Simulation:
NBN15-30GKK-WS
Homologaciones:
NBN15-30GKK-WS
Productos asociados:
NBN15-30GKK-WS
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|